เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLI Standard Branch
Nordfab Ducting

FLI Standard Branch

Flanged duct with pre-drilled, loose FLI flanges for ease of alignment during installation. Ø80 - 1000 mm, galvanised steel construction.

Nordfab FLI Flanged Standard Branch comes with pre-drilled, loose FLI flanges at each end for ease of alignment and connection to other ducting components during installation. Nordfab FLI Flanged Standard Branches are used to port to machine outlets or other duct lines. Standard Branches are 30°, optional 45° available upon request. Available in galvanised steel construction.

When ordering, please specify ØA, ØB, ØC.
L = (ØBx2) + 206
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB must be smaller than or equal to ØC.
Length of B leg and C leg is always equal.

Use formulas above to determine if a reducer is needed at ØC.

Nordfab flanged ductwork is typically used for larger diameters and used in high-pressure industrial ventilation systems where airtight connections are essential.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-flanged-branch-standard-fli
  • Product familyFlanged Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Branches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองStainless steel 304
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย