เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flanged Branch 16ga
Nordfab Ducting

Flanged Branch 16ga

Branches (sometimes called “wyes” or “laterals”) are standard with rotational Angle Flange (AFL) ends, allowing connections with other flanged ductwork. 16 gauge steel material adds extra durability.

When ordering, specify material, gauge, dimensions A, B, C, end styles if not all AFL, and angle (standard 30°, optional 45°).

  • A - C ≥ C - B. Use formula to determine if a reducer is needed at C.
  • Length = C X 2 + 9"
  • Available with QF ends in diameters to 24", and other various end types
  • Available with 30° or 45° angle
  • Other gauges available: standard 22 and 20, 18, 14, 12 and 10

Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with ordering 16 gauge Branches.

สเปคสินค้า
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.flanged-branch-16ga
    • Product familyFlanged Ducting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Branches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Dust Collection
    • IFC classificationDuct Fitting
    • รหัส ETIMEG015540
    • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
    • OmniClass Number23-33 49 00
    • OmniClass TitleHVAC Ductwork

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    แซงมาร์แตง
    เบลีซ
    เบอร์มิวดา
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

    สินค้าใกล้เคียง