Nordfab manufactures ducting for use in dust, mist, and fume collection systems.
10 Gauge Elbows (bends) allow airflow direction change in a line of dust collection ducting. Nordfab® 10 gauge galvanized steel elbows are standard with Angle Flange (ANGFL) ends. Angle Flanges are attached loosely and retained via a vanstone lip.
All Nordfab Elbows are available in 90°, 60°, 45°, and 30° bends.
10 Gauge Elbows are supplied in solid-welded construction, providing a leak-free seam. Elimination of air leakage improves dust collection system efficiency, providing energy cost savings.
10 gauge steel construction provides extra durability for high wear applications.
Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with larger sizes and material / gauge options.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
คอสตาริกา |
แคนาดา |
แซงมาร์แตง |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |