Flanged Long Radius Tubed Elbows allow airflow direction change in a line of dust collection ducting. Angle Flanges are attached loosely and retained via a vanstone lip.
Tubed elbows are air flow directional (collar on outside of tube for outlet and collar on inside of tube for inlet).
Tubed Elbows, also referred to as tubed bends, are available in 90°, 60°, 45°, and 30° with a long radius of 2.5, and standard 1.5.
Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with larger sizes and material / gauge options.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
คอสตาริกา |
แคนาดา |
แซงมาร์แตง |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |