Nordfab manufactures ducting for use in dust, mist, and fume collection systems.
Our 12 gauge Flanged Duct Pipe is for applications requiring pipe sizes greater than 24″ diameter or where flanged connections are required.
12 gauge material provides extra durability which may be needed in abrasive materials / high wear applications.
Nordfab® 12 gauge Pipe has a plasma welded seam which provides a leak-free seal. Elimination of air leakage results in a more efficient dust collection system, providing savings on energy costs.
The rotational industry-standard Angle Flanges on our Flanged Pipes are retained by Van Stone lips on the pipe ends. Pipe length is nominally 5′.
Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with optional end types, larger sizes, and material / gauge options.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
คอสตาริกา |
แคนาดา |
แซงมาร์แตง |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |