เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLI Duct, L=1,5m
Nordfab Ducting

FLI Duct, L=1,5m

QF® clipped and FL flanged ducting offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
FL flanged ducting is supplied with preassembled and drilled loose flanges for ease of alignment during installation.

ORDER EXAMPLE:
Duct L Galv 0.9mm 600FLI L=1.5m

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm15002,448240020456‍
    100Galv0,7mm15003,538240020460‍
    120Galv0,7mm15004,128240020464‍
    125Galv0,7mm15004,298240020468‍
    140Galv0,7mm15004,718240020472‍
    150Galv0,7mm15005,438240020476‍
    160Galv0,7mm15005,758240020480‍
    180Galv0,7mm15006,48240020484‍
    200Galv0,7mm15007,028240020488‍
    225Galv0,7mm15007,828240020492‍
    250Galv0,7mm15008,638240020496‍
    300Galv0,7mm150010,248240020500‍
    315Galv0,7mm150010,738240020504‍
    350Galv0,7mm150012,888240020508‍
    400Galv0,9mm150017,558240020512‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.th-flanged-duct
  • Product familyQF Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duct & Clips
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

เอเชีย