Nordfab manufactures ducting for use in dust, mist, and fume collection systems.
Our 14 Gauge Y Branches (sometimes called “true wyes” or "breeches" branches) are standard 60º between legs, optional 90º.
14 gauge steel material provides extra durability for high wear applications. Nordfab® 14 Gauge Y-Branches have leak-free, solid welded seams; elimination of air leakage makes a dust collection system more efficient, providing savings on energy costs.
Flanged Y Branches are standard with industry-standard Angle Flanges on both ends, the flanges are retained via a vanstone lip so that bolt holes can easily be aligned with those on existing flanged connections.
Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with optional end types, larger sizes, and material / gauge options.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
คอสตาริกา |
แคนาดา |
แซงมาร์แตง |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |