เผยแพร่สินค้าของคุณ
NFMES Manual Blast Gate
Nordfab Ducting

NFMES Manual Blast Gate

Nordfab manufactures ducting for use in dust, mist, and fume collection systems.

Our Manually operated, Energy Saving blast gates (dampers)are compact and easy to operate. These gates incorporate a special sealing device that reduces air loss and friction in operation.

  • Collar available in galvanized steel and 304SS or optional 316SS or carbon steel
  • Available with flanged ends in diameters up to 30", and other various end types
  • Other gauges available for collar: 18, 16 and 14

Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with custom end types, larger sizes and material / gauge options.

Quick-Fit has been used in a wide variety of applications, wherever dust collection or fine particulate transfer is required. Quick-Fit saves time and money on installation, is easy to clean out, is adaptable to existing ductwork, and is easily re-used during shop floor reconfigurations. Learn more about why Quick-Fit may be the best solution for you.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.us-qf-manual-nfmes-blast-gate
  • Product familyQuick-Fit Clamp Together Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blast Gates
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองStainless steel 304
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Dust Collection
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
คอสตาริกา
แคนาดา
แซงมาร์แตง
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

สินค้าใกล้เคียง