เผยแพร่สินค้าของคุณ
Terrace Siliwood
Terrace Siliwood
Terrace Siliwood
    NORSILK

    Terrace Siliwood

    Siliwood comes from Finnish forests in the heart of Lapland. The woods are of first quality with very small knots.

    Siliwood is suitable for all uses thanks to its closed cell membrane. Silka comes from sustainably managed resources. They are PEFC certified.

    สเปคสินค้า
    • Siliwood treated wood takes on a beautiful grey patina when exposed to the sun, which will mature the treatment and make it effective. It is not recommended to add any treatment or colouring products to the terrace. It is self-sufficient.

      Exposure to the sun will give Siliwood Terrace a beautiful grey patina and will reinforce the natural fossilization process.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MTS020005
    • Product familyTextures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)