เผยแพร่สินค้าของคุณ
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
    NORSUD

    Docking Zone Shelter

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
    This solution has been specially designed to meet the specific requirements of logistics professionals. It limits civil engineering costs, frees up additional storage areas inside buildings and greatly improves insulation during loading and unloading operations. The refuge area dock is made up of a sealing airlock, a 1000 mm telescopic lip leveler and a framework allowing the creation of a quay without civil engineering. It constitutes a buffer zone between the building and the truck, making it possible to save energy and protect the goods from bad weather while ensuring working comfort for your staff.
    สเปคสินค้า
    • Space saving - Modular - ED 6059 compliant Options: - Low galvanized structure - Truck immobilizer system - Possibility of LOA.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dock-zone-refuge
    • Product familyDock equipment, équipements de quai, dock de transbordement
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dock shelters, dock zone refuge
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - อุโมงค์โหลดสินค้า
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_23
    • Uniclass 2015 DescriptionDock shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Shelters
    • OmniClass Number23-23 23 21
    • OmniClass TitleLoading Dock Shelters
    • CSI UniFormat II CodeE1030
    • CSI UniFormat II TitleVehicular Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)