เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dock Shelter
Dock Shelter
    Armo

    Dock Shelter

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)

    Armo Dock shelters allow good adhesion to the vehicle body and therefore little energy dispersion.
    The latest model of inflatable dock shelter ARMO is the most efficient and durable sealant for a loading /
    unloading platform. Due to the accordion design of the cushion, an optimal seal is created. This is why the
    dock shelter ARMO is specifically used in situations, where there are large differences between the internal
    and external temperatures. For instance in air-conditioned or refrigerated storage areas.

    สเปคสินค้า
    • Dock shelters are necessary to correctly isolate your staff and goods of your warehouse from bad weather conditions and sudden variations of temperature. With the installation of ARMO dock shelters you save on a lot of energy.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.retractable_dock_shelter
    • Product familyDock Shelter
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Loading bay
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - อุโมงค์โหลดสินค้า
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)