เผยแพร่สินค้าของคุณ
Calematic® 2 time 6 chocks
Calematic® 2 time 6 chocks
Calematic® 2 time 6 chocks
    NORSUD

    Calematic® 2 time 6 chocks

    During the loading and unloading phase, the risk of the fork-lift truck falling is very common. There are two main causes: - Unexpected departure - Progressive movement of the dockside trucks. Solution : The Calematic is a system for chocking trucks: - Universal - Fully automatic - Buried in the ground, without the risk of damaging the trailers - Sturdy and reliable, very low maintenance costs - Adaptable to the environment of all docks
    สเปคสินค้า
    • The Calematic Standard Operation Mode: - Reversing the truck - The chocks rise automatically when the sectional gate or barrier is opened. - Once the chocks have lifted, the operator is allowed to set up the dock leveller to perform the transhipment operations. - At the end of these operations, the operator can put the dock leveller to the starting position. - When the sectional gate or the barrier * closes, the chocks are unblocked. The truck is then allowed to leave.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GPS010005
    • Product familyTruck Stop Systems, Security systems, systèmes de sécutité, blocage de roue, sécurité camion
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Calematic® 2 time 6 chocks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4760
    • กว้าง (มิลลิเมตร)780
    • ความลึก (มิลลิเมตร)330
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2400
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - ห้องโหลดสินค้า