เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marmur Medio
Marmur Medio
    Novacolor

    Marmur Medio

    Marmur Medio is a lime-based finishing plaster coat, made of well-seasoned hydrated putty, fine marbles and rheological modifiers, which guarantee a perfect workability of the product. With its formulation, Marmur Medio permits to achieve cloudy esthetic effects, with soft and vibrant shades. Thanks to its versatility, Marmur Medio permits to get several textures, depending on the application techniques.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • Marmur Medio is indicated for the decoration of prestigious exterior and interior surfaces. Natural lime plasters represent Marmur Medio's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Marmur-medio
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Minerals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes