เผยแพร่สินค้าของคุณ
Archi+ Big
Archi+ Big
    Novacolor

    Archi+ Big

    Archi+ Big is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of well-seasoned hydrated lime putties, white cement, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent workability.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • The particular grain curve of the product and the application technique ensure to achieve pleasant aesthetic effect, even withthe application of one single layer.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Archi-big
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes