เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete by Novacolor
Concrete by Novacolor
    Novacolor

    Concrete by Novacolor

    Concrete By Novacolor is an anti-algae acrylic-siloxane plaster coating for exteriors, fine grain (0,5-0,7 mm).

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • Thanks to the acrylic binder and the siloxane component Concrete By Novacolor grants a big hardness of the surface, good transpirability and resistance to rain. The particular grain curve of Concrete By Novacolor and the possibility to overlap it with one or more layers of Fase Silossanica, ensures to achieve concrete effects.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Concrete-by-novacolor
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes