เผยแพร่สินค้าของคุณ
R-Stone
R-Stone
R-Stone
R-Stone
R-Stone
    Novacolor

    R-Stone

    R-Stone is a decorative finish with stone and ancient patina effect, available as Rosso, Verde, Blu, Perla, Metal Silver and Metal Gold. It is formulated with selected metallic pigments, unsaponifiable resins and rheological modifiers to guarantee an excellent workability.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • R-Stone veils the original color of the substrate, creating a pleasant chromatic effect.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.R-Stone
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metallics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes