เผยแพร่สินค้าของคุณ
Texi
Novacolor

Texi

Texi is a decorative finish for interior surfaces, based on metallic fillings, selected inerts, which produce a soft metallic effect. These charges create a changeable and enjoyable game of light and reflected colors.

ติดต่อกับ Novacolor

สเปคสินค้า
  • Decorative finish for interiors with gold, silver and pearl metallic patterns. Apply Texi on Novalux E in two layers with a spalter brush or with a sea sponge.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Texi
  • Product familyDecorative products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metallics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationTexture
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
  • OmniClass Number23-15 21 11 13
  • OmniClass TitleTextured Paints
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes