เผยแพร่สินค้าของคุณ
National Guard 65736 Ada Ramp Aluminum, 6" x 36"
National Guard 65736 Ada Ramp Aluminum, 6" x 36"
    National Guard Products

    National Guard 65736 Ada Ramp Aluminum, 6" x 36"

    This is ramp aluminum 6. The product Length is 36. The product width is 6. Country of origin is United States.

    • This is ramp aluminum 6
    • The product Length is 36
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.National-Guard-Products-657-Aluminum-ADA-Ramp-36inch
    • Product familyThresholds
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)0.5
    • กว้าง (นิ้ว)6.1
    • ความลึก (นิ้ว)36.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก0.00063
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อื่นๆ
    • OmniClass Number23-17 19 15 13
    • OmniClass TitleThresholds