เผยแพร่สินค้าของคุณ
Recintha® PG
Recintha® PG
Recintha® PG
    Nuova Defim Orsogril

    Recintha® PG

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(29 รีวิว)
    Modular fencing system, with no sharp edges, ideal for playgrounds, public parks and recreational areas use in general. The patented joint fixing system ensures versatility and ease of installation. The special top handrail conceals all protruding parts, making of it a secure fence. Dimensions - Mesh 50x200 mm - Wire Ø 5 mm - Tubular 40 mm diameter handrail Material - S235JR UNI EN 10025 steel, hot-dip galvanized according to UNI EN 10244-2 Coating - Polyester powder coating Colour - RAL 6005 green, other RAL colours available on demand Fixing system - Universal MP Joint for square post (International Patent) - Crab -type clip for round post Gates - Single, double or sliding leaf gates.
    สเปคสินค้า
    • Modular panels made of 5 mm welded wires. Mesh size 50x200 mm, with no sharp edges, topped by a 38 mm diameter tubular handrail with polyamide CF curved clips to join corner sections. Installation with universal MP or crab-type clips for respectively square or round tube posts. For panel width and height, see relevant tables. Post center-to-center distance: 2530/2565 mm with square post, 2015/2045 mm with round post.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Recintha-PG
    • Product familyFencing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wire panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)830
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • UNSPSC nameMetal fencing
    • UNSPSC code30152001
    • Uniclass 2015 CodeTE_20_80_40
    • Uniclass 2015 DescriptionFencing panels
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)