เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talia Ventus
Talia Ventus
Talia Ventus
    Nuova Defim Orsogril

    Talia Ventus

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)
    Thanks to the specific profiles, this product brings together elegance and privacy. With its refined design and the capability to preserve privacy TALIA® VENTUS represents a typical product of Italian tradition, where attention to detail is a guarantee of quality and beauty. TALIA® VENTUS is the only louvered fencing system certified for wind load, a characteristic the latter, granted by the post and panel integration, making the system even quicker and easier to install. Dimensions - Mesh 46x132 mm - Horizontal TALIA® profiles - Vertical round bars 4 mm Material - S235JR UNI EN 10025 Steel Coating - Hot-dip galvanizing according to UNI EN ISO 1461 - Painting with polyester resins Colours - RAL 6005 green, other RAL colours available on demand Fixing system - TTQST M10x30 stainless steel security bolts Posts - 80x8 mm flat bar posts for concrete anchoring Gates - Single, double or sliding leaf gates
    สเปคสินค้า
    • TALIA® VENTUS fencing consists of modular monolithic panels, 46x132 mm mesh, special section horizontal profiles (centres distance 46 mm), 4 mm diameter round vertical joining bars (centres distance 132 mm). 80x8 mm flat bar posts welded at the ends, making up one single unit ready for installation, with pre.drilled holes to fix consecutive panels. Post centres distance: 1650-2000 mm. Finish: painting with polyester resins on hot galvanized material according to UNI EN ISO 1461.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Talia-Ventus
    • Product familyFencing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Louvered panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1183
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • UNSPSC nameMetal fencing
    • UNSPSC code30152001
    • Uniclass 2015 CodeTE_20_80_40
    • Uniclass 2015 DescriptionFencing panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTemporary Fencing
    • OmniClass Number23-11 25 19 35
    • OmniClass TitleFencing Accessories
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)