เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
    Chemelex

    Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)

    ElectroMelt Self-Regulating Heating Cable

    Raychem ElectroMelt EM2-XR is a rugged and robust self-regulating heating cable used to prevent snow and ice formation on ramps, loading bays, external stairs and access ways. Power output is 90 W/m at 0 °C.

    Keep access ways free of snow and ice

    Electric snow melting systems keep walkways, parking garages, loading ramps, stairways and other areas free of snow and ice to help prevent slip hazards and damage to people and vehicles.
    Our systems are designed to be easily installed for ramps or access ways with irregular shapes. We offer a range of solutions to meet the needs of the ground profile, whether installed in cement or asphalt.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Simple to design
      • Robust and easy to install: cable is resistant to damage during installation, cut to length
      • Safe and efficient in operation: no overheating, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

      Specifications

      Color: Orange

      Ground Path Type: Braid

      Outer Jacket Material: Modified Polyolefin

      Supply Voltage: 208 - 277 V

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.raychem-electromelt-na
    • Product familyRaychem North America
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Tracing - Surface Snow Melting and Deicing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-24
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักModified Polyolefin
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - Electric cables
    • รหัส ETIMEC000339
    • ชื่อ ETIMHeating cable
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
    • OmniClass Number23-33 15 15 21
    • OmniClass TitlePipe Heat Tracing

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา