เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raychem TraceTek TT-MJC-XX Modular Jumper Cable, Metal Connectors
Chemelex

Raychem TraceTek TT-MJC-XX Modular Jumper Cable, Metal Connectors

Modular Jumper Cable, Metal Connectors

Raychem TraceTek TT-MJC-XX is a range of jumper cables, with metal connectors, available in various fixed lengths.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Simple and fast to install, modular
    • Easy to design

    Specifications

    Color: Clear Jacket

    Conductor Material: Copper

    Conductor Size: 18 AWG

    Connector Material: Metal

    Core Identification: Color

    Core Quantity: 4

    Insulation Material: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)

    Outer Diameter (OD): 0.165 in

    Outer Sheath Material: ECTFE

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.raychem-tracetek-tt-mjc
  • Product familyRaychem North America
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leak Detection Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFluoropolymer
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - Electric cables
  • รหัส ETIMEC003249
  • ชื่อ ETIMData and communication cable (copper)

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา