เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)
Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)
    Chemelex

    Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)

    HWAT-ECO Electronic Control Unit

    Raychem HWAT-ECO is an energy efficient control and monitoring unit for Raychem HWAT self-regulating single pipe hot water systems. It provides flexible temperature control and additional energy savings, with integrated functions that lower the maintain temperature during low use periods.

    Download Raychem Trace-It Addin for Autodesk Revit at http://apps.autodesk.com

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Energy saving: additional savings up to 21%
      • Energy saving: 7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times
      • Easy to connect and to operate: large, colored touch screen
      • Pre-set up in power-off mode by external power bank/charger via USB connection
      • In-wall or panel mounted
      • Alarm relay with changeover contact to signal power, temperature or communication problems

      Specifications

      Alarm Signal, Potential Free: 2 A: 24 VAC/VDC

      Boiler Sensor: Yes

      Bulit-In Ground Fault Protection: No

      Display: 5" Color Touch Screen

      Enclosure: Polycarbonate

      Function: Hotwater Temperature Maintanace

      Max Exposure Temperature: 40 °C

      Mounting: Wall Mounted/DIN Rail

      Pipe Sensor: Yes

      Self Diagnostic Feature: Yes

      Voltage AC: 230 V

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.raychem-hwat-eco-v5-eu
    • Product familyRaychem Europe
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Tracing - Single-point Controller
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • รหัส ETIMEC002288
    • ชื่อ ETIMSmall distribution board equipped
    • OmniClass Number23-33 15 15 21
    • OmniClass TitlePipe Heat Tracing

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา