Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector
Raychem TraceTek TT-FFS-WR fast fuel sensor is a range of FM7745 approved fast acting probes (100 mm and 250 mm) designed to detect hydrocarbon fuel floating on water, spreading on a flat surface or collecting in a sump. The probe ignores water, but detects a thin film of fuel floating on the surface. Often used for indoor back-up generator and fuel supply monitoring.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
สหรัฐอเมริกา |