เผยแพร่สินค้าของคุณ
Radio Window Sensor
Radio Window Sensor
Radio Window Sensor
Radio Window Sensor
    Lutron Electronics

    Radio Window Sensor

    Lutron's Radio Frequency enabled Radio Window sensor enhances the performance of Lutron® shading systems by working at the window level to communicate current exterior light conditions to the system. This enables shades to respond appropriately, improve comfort, and enhance the system's energy saving potential. The sensor maximizes natural daylight, available views, and occupant comfort when shadows are cast as well as when dark cloudy or bright sunny weather conditions prevail. The battery powered sensor features easy installation and low maintenance costs.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-lrf2-ssx-xx
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1.6
    • กว้าง (นิ้ว)1.6
    • ความลึก (นิ้ว)0.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ตรวจจับ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา