เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raychem TraceTek TT-TS12 Leak Detection Panel
Chemelex

Raychem TraceTek TT-TS12 Leak Detection Panel

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

Raychem TraceTek Touchscreen System Control Panel

The TT-TS12 Touch Screen Panel provides a graphic user interface to manage and display information from a network of up to 250 external TraceTek leak detection circuits. The 12" full color, high resolution SVGA display is complimented with an industrial quality touch screen for user interaction and control. The TT-TS12 collects data from a network of TraceTek Senor Interface Modules or wireless Mesh Transmitters. The status of all leak detection cables and probes is displayed in a top level summary and the current details of any selected channel are displayed at a single touch. The display features interactive and dynamic leak location maps and displays. The location of any detected leak is displayed by a flashing icon positioned over the floor plan, piping layout or the photo of a single piece of equipment at the user’s discretion. Audible alarms, summary relays, serial data and web interfaces are provided as standard features.


สเปคสินค้า
  • Key benefits:

    • 12" full color, high resolution SVGA touch screen display
    • Works with TRACETEK Sensor Interface Modules or wireless Mesh Transmitters.
    • Quick status overview of all leak detection cables.
    • Interactive and dynamic leak location maps and displays
    • The leak location is displayed over the floor plan, piping layout or the photo of a single piece of equipment at the user's discretion.
    • Audible alarms, summary relays, serial data and web interfaces are provided as standard features.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.raychem-tracetek-TT-TS12
  • Product familyRaychem North America
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leak Detection Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • รหัส ETIMEC001422
  • ชื่อ ETIMPLC function/technology module
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_50_28_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater leak detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 72 83
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLeak Detection Systems
  • OmniClass Number23-35 25 23
  • OmniClass TitleElectrical Control Panels