เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raychem XL-Trace LSZH Heating Cable for Pipe Frost Protection (Europe)
Raychem XL-Trace LSZH Heating Cable for Pipe Frost Protection (Europe)
    Chemelex

    Raychem XL-Trace LSZH Heating Cable for Pipe Frost Protection (Europe)

    Prevent damage caused by frozen and burst pipes 

    In cold locations, thermal insulation alone cannot keep water pipes from freezing. Freezing temperatures cause pipes to burst. A pipe freeze protection system can prevent fluids like general water piping and fire sprinkler piping from freezing in the pipes. 
    Raychem XL-Trace electric heat-trace cables keep non-flowing water from freezing in pipes, pumps and associated equipment by replacing the heat lost through the thermal insulation. 
    Our heat-tracing technology provides heat where it is needed - without worry of overheating. Our comprehensive range of electrical heat-trace cables are versatile as well, with the flexibility to be used in commercial, residential, industrial and even hazardous environments. 

    Download Raychem Trace-It Addin for Autodesk Revit at https://apps.autodesk.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.raychem-xltrace-eu
    • Product familyRaychem Europe
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - Electric cables
    • รหัส ETIMEC000339
    • ชื่อ ETIMHeating cable
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeat Tracing for Plumbing Piping
    • OmniClass Number23-33 15 15 17
    • OmniClass TitleCable Heat Trace

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา