เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air source heat pump C185A
Nyle Water Heating Systems

Air source heat pump C185A

The C185A by Nyle Water Heating Systems is a high-efficiency, monobloc air-source heat pump designed for commercial domestic hot water production. It captures ambient air energy to deliver sustainable and cost-effective water heating, featuring a low-GWP refrigerant, double-wall domestic hot water heat exchanger, and integrated circulator for simplified installation. The system supports BMS integration, provides freeze protection and active defrost, and delivers service water temperatures up to 160°F, making it suitable for institutional, multifamily, and commercial applications requiring reliable, high-capacity hot water performance.

สเปคสินค้า
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America – Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water temperature
    • Active defrost and 2-stage freeze protection standard
    • Fully ductable high static blower fan standard
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, warm climate, air-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.air-source-heat-pump-c-185-a
  • Product familyDomestic Hot Water Heating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Source Heat Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters