เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fond du Lac Rockwood - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Rockwood - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Rockwood - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Rockwood - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Rockwood - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Rockwood - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Rockwood - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Rockwood - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Rockwood - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Rockwood - Natural Stone Veneer
    Oakfield Stone Company
    Archived

    Fond du Lac Rockwood - Natural Stone Veneer

    Fond du Lac Rockwood, quarried by Oakfield Stone Company in Fond du Lac Wisconsin, is a natural stone blend of our Fond du Lac dimensional, and machine cut veneer. Sourced entirely from our Fond du Lac quarry, this natural building stone veneer is a mix of sawn heights at 7-3/4", and 10-1/2" and natural course machine cut veneer (Stonegate). %50 sawn bedface, and 50% splitface. Gray, Silver, White, Buff, Brown texture.

    สเปคสินค้า
    • ORIGIN: FOND DU LAC, WISCONSIN

      INFO: 50% SPLITFACE, 50% BEDFACE (STONEGATE & NIAGARA LEDGE)

      PATTERN: NATURAL COURSE, RANDOM ASHLAR.

      COLOR: SILVER, LIGHT TO DARK GRAY, WHITE, BROWN, BUFF

      AREA: 37 SQFT / TON (FULL) 12-15 LBS/SQFT (THIN)

      HEIGHT: RANDOM 2” - 6”, SAWN BEDFACE  7-3/4”, 10-1/2”

      LENGTH: 6” - 30” THIN VENEER CORNERS: 6”-13”

      WIDTH: FULL VENEER: 3”-5” (4”) THIN VENEER: 3/4”- 1-1/2”

      DENSITY: 175 LB/FT3 

      ASTM C97: 

      • WATER ABSORPTION .32%    
      • SPECIFIC GRAVITY 2.80

      ASTM C170: COMPRESSIVE STRNGTH

      • PERPENDICULAR TO RIFT, WET   23,530 psi
      • PERPENDICULAR TO RIFT, DRY    31,010 psi
      • PARALLEL TO RIFT, WET             26,050 psi
      • PARALLEL TO RIFT, DRY              28,300 psi

      ASTM C880: FLEXURAL STRENGTH

      • AVERAGE FLEXURAL STRENGTH WET   1,640 psi
      • AVERAGE FLEXURAL STRENGTH DRY    2,040 psi


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fond-du-lac-rockwood
    • Product familyNatural Stone Veneer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fond du Lac Rockwood
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต