เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
    Officine Volta
    Archived

    Linear slot diffuser BF.USA

    Linear slot diffuser without frame.

    สเปคสินค้า
    • Linear slot diffuser without frame. This diffuser is equipped with 3 possible types of concealed fixing systems. Manually adjustable air deflection blades allows to change the jet direction.Construction in natural anodized extruded aluminum profiles.On request: RAL colors scale painting.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bf-usa
    • Product familyDiffuser
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BF
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 41 00
    • OmniClass TitleHVAC Air Terminals

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (28)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)