เผยแพร่สินค้าของคุณ
OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair
OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair
OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair
    OFM

    OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair

    OFM Essentials Collection Racing Style Gaming Chair (ESS-3083).

    COMPUTER GAMING CHAIR: A race car style chair that provides luxury and comfort whether used during intense gaming sessions or long workdays. 
    ERGONOMIC SWIVEL CHAIR: With contoured segmented padding, integrated padded headrest, and padded arms, this small frame video game chair provides quality support and comfort for hours of play.
    ADJUSTABLE RACING CHAIR: Features height adjustment, center tilt-tension control, padded fixed loop arms and 360 degrees of swivel.
    PREMIUM LEATHER CHAIR: Upholstered in SofThread Leather and contrasting sandwich mesh for an aggressive style and cool feel. Available in mesh colors black, blue, gray, green, purple, red, white.
    DURABLE OFFICE FURNITURE: This heavy duty, small frame chair is backed by OFMs Limited Lifetime Warranty.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Arm Height: 24.80" - 29.50"
      Back Size: 17.125" W x 23.83" H
      Exterior Arm Width: 22.83"
      Interior Arm Width: 18.11"
      Overall Depth: 27.75"
      Overall Height: 38.25" - 43"
      Overall Width: 25"
      Seat Height: 17.5" - 22"
      Seat Size: 17.75" W x 17.33" D

      Five-star base for increased durability

      250 lb. weight capacity

      Carton Size: 25" H 11" W 25" L

      Carton Cube: 3.978587

      Ship Weight: 30

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OFM-ESS-3083-Essentials-Collection-Racing-Style-Gaming-Chair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)43
    • กว้าง (นิ้ว)25
    • ความลึก (นิ้ว)27.75
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLeather
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings