เผยแพร่สินค้าของคุณ
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
    Ohlson

    EMA L4 Lounge chair

    Facelift 2020 (Lumbar Support) 

    A fully upholstered, extra deep, and slightly lower chair exemplary for lounge areas in hotels, airports, or receptions. The lounge chair is stackable, which facilitates cleaning of larger spaces or creates space in smaller areas when needed. To create a cohesive impression, you can also choose more products such as fully upholstered chairs, armchairs, and bar stools from the same EMA series.

    Choose from fabrics, faux leather, and leather from all our Scandinavian suppliers. This way, you can vary the upholstery and create a variety of different expressions, as well as the finish of the base.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT: 40 cm 

      WIDTH: 62 cm 

      DEPTH: 64 cm 

      HEIGHT: 72 cm 

      ACCESSORIES: Felt pads

      FRAMESilver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • Chrome 

      PADDING: 

      Backrest 40 mm / Seat 40 mm 

      Fire-retardant polyether


      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.EMA-L4
      • Product familyEMA
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lounge chair
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)720
      • กว้าง (มิลลิเมตร)620
      • ความลึก (มิลลิเมตร)640
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักFabric
      • วัสดุรองMetal
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
      • IFC classificationFurniture

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป
      เดนมาร์ก
      นอร์เวย์
      ฟินแลนด์
      สวีเดน
      ไอซ์แลนด์

      สินค้าใกล้เคียง

      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
      4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)