เผยแพร่สินค้าของคุณ
EMA S4 Chair
EMA S4 Chair
    Ohlson

    EMA S4 Chair

    The padding in the EMA S4 is homogeneously thickly padded on both the back and seat for extra high comfort. In addition to these amenities, this chair is fully upholstered and stackable with a high backrest. Leg stands are available as standard in silver lacquer, white, black or chrome or any RAL of your choice and it is also possible to add felt paws, wheels and coupling fittings.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 40 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EMA-S4
    • Product familyEMA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)880
    • กว้าง (มิลลิเมตร)510
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)