เผยแพร่สินค้าของคุณ
FENCE B140 Bench
Ohlson

FENCE B140 Bench

A stylish and aesthetic bench in four different lengths. 

Add a table to the b140 bench and the thoughts take you back to the time when the telephone desk stood in the hall because today maybe only as a solitaire where you sit with a cup of coffee..

Easily placed, pretty and charming with its lumpy padding in all its conceivable environments . 

The frames are also the basis for matching tables in these dimensions or, in short, as a bare bench.

Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

สเปคสินค้า
  • SEAT HEIGHT 46 cm

    DEPTH 55 cm

    WIDTH 140 cm

    STAND

    Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

    Optional RAL on request

    PADDING

    Fully covered with fire-resistant polyether

    Table top in ash veneer

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FENCE-b140-bench
  • Product familyFENCE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)460
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
ไอซ์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)