เผยแพร่สินค้าของคุณ
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
    Ohlson

    FENCE B170 Bench

    A stylish and aesthetic bench in four different lengths.

    Add a table to the b140 bench and the thoughts take you back to the time when the telephone desk stood in the hall because today maybe only as a solitaire where you sit with a cup of coffee..

    Easily placed, pretty and charming with its lumpy padding in all its conceivable environments .

    The frames are also the basis for matching tables in these dimensions or, in short, as a bare bench.

    Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 170 cm

      STAND

      Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Table top in ash veneer

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FENCE-b170-bench
    • Product familyFENCE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)460
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)