เผยแพร่สินค้าของคุณ
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
    Ohlson

    FENCE M170 3-seater sofa

    A pretty and pleasant 3-seater sofa which, with its minimal overall depth, is very space-saving without sacrificing good sitting comfort. Choose without, with one or two armrests. Put several sofas together in a row with coupling fittings or place the sofas back to back.

    Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 170 cm

      HEIGHT 76 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings

      STEEL STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      optional RAL on request

      PADDING

      Fireproof polyether

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.FENCE-m170-sofa
      • Product familyFENCE
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)760
      • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
      • ความลึก (มิลลิเมตร)550
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักFabric
      • วัสดุรองMetal
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
      • IFC classificationFurniture

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป
      เดนมาร์ก
      นอร์เวย์
      ฟินแลนด์
      สวีเดน
      ไอซ์แลนด์

      สินค้าใกล้เคียง

      4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
      4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
      4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (34)
      4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)