เผยแพร่สินค้าของคุณ
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
    Ohlson

    INVITE Beam sofa

    A buildable beam furniture that fits perfectly in receptions, waiting rooms, airports, etc. 

    The sofa can stand alone as a 2- or 3-seater, built in infinite length or as 45° and 90° inside and outside angles, with or without a corner table between the seating elements. 

    The table can also act as an end to a sofa area. Armrests are available as outer and middle armrests.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      DEPTH 70 cm

      HEIGHT 85 cm

      ACCESSORIES:

      • Ø50 cm table tops
      • Ash, white, black laminate or white compact laminate

      BEAM: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered, fully upholstered inside
      Fire-resistant polyether padding
      We have selected fabrics and artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.INVITE-sofa
    • Product familyINVITE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (34)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)