เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
    Ohlson

    SLENDER Chair

    Stacking chair on medar, unupholstered or with upholstered seat. Tasteful in its form, it blends into all imaginable environments, such as in restaurants/meeting rooms/auditoriums etc. 

    The detail with a milled groove on both the back and seat tray enhances the feeling while the solid thread is elegantly integrated into the chair itself. 

    The color of the seat element and wire is available in a number of standard colors, but we are flexible and are happy to create designs as desired, the choices are many...

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 52 cm

      DEPTH 51 cm

      HEIGHT79 cm

      ACCESSORIES: Connectable chair legs

        STAND: Solid wire stand in silver grey-white and black lacquer as standard,
        optional RAL on request

        DRESS: Padded seat (no back) as an alternative to completely unclothed

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.SLENDER
      • Product familySLENDER
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
      • หมายเลขฉบับ1
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAsh
      • วัสดุรองMetal
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
      • IFC classificationFurniture

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป
      เดนมาร์ก
      นอร์เวย์
      ฟินแลนด์
      สวีเดน
      ไอซ์แลนด์

      สินค้าใกล้เคียง

      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
      4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)