เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B01 Bench sofa

    TRAIN B01 is a bench sofa without backrest and is a good complement to the TRAIN S01 sectional sofa or as a stand-alone piece of furniture. 

    This one can also be built as a straight, L or U bench as it is available with 45° and 90° sections. 

    Custom length as needed. The leg stands are available in silver, white and black lacquer as well as chrome as standard, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixedPADDINGFully covered with fire-resistant polyether

      OTHER: Customizable lengths against quote

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRAIN-B01-bench
    • Product familyTRAIN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)460
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (34)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)