เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRAIN B02 Bench sofa
TRAIN B02 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B02 Bench sofa

    TRAIN B02 bench sofa without backrest is a good complement to TRAIN S02 sectional sofa or as a stand-alone piece of furniture. 

    The length of the bench can be completely adjusted according to needs and space, and it is therefore perfect in, for example, waiting rooms and receptions. 

    The bench can be anchored to the floor as needed. 

    Medar is available as standard in silver-white and black lacquer, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers to create a variety of expressions.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140/160/180/200 cm

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Floor fixed

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      OTHER

      Customizable lengths after quote

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRAIN-B02-bench
    • Product familyTRAIN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)460
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)