เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRAIN S01 Sectional and bar sofa (sh65)
Ohlson

TRAIN S01 Sectional and bar sofa (sh65)

A fully upholstered sectional and bench sofa that is ideal for e.g. waiting rooms, receptions and dining room environments, adjustable length as needed. It can be built as a straight, L-shaped or U-shaped sofa and can, for example, be finished with armrests or a corner section. 

Each section of TRAIN S01 can advantageously be ordered in different colors for a more eye-catching result, and we can adapt the length of the straight sections completely to your needs. Also available with 45° and 90° inside and outside sections where you can, for example, build a rounded sofa like a horseshoe. 

Floor anchoring if necessary. The straight sections are available at dining and lower bar table height. Leg stand as standard in silver-white and black lacquer and chrome, other RAL on request.

Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

สเปคสินค้า
  • SEAT HEIGHT 65 cm

    DEPTH 63 cm

    HEIGHT 82 cm

    LENGTH 160 cm

    ACCESSORIES

    • Coupling fittings
    • 45°-90° Sections

    STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

    Additions:
    - Chrome
    - Optional RAL
    - Floor fixed

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TRAIN-S01-bar
  • Product familyTRAIN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
ไอซ์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (34)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)