เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
    Ohlson

    TRAIN S02 Sectional and bench sofa

    Unlike S01, the TRAIN S02 sectional sofa has legs instead of legs, which creates a different expression and makes it perfect for waiting rooms, receptions and other public environments. It can be built as a straight, L-shaped or U-shaped sofa and can, for example, be finished with armrests. Clothing is available from all our Scandinavian suppliers. Choose from fabrics, faux leather and leather to create a variety of expressions. Medar is available as standard in silver-white and black lacquer, other RAL on request.

    We can adapt the length of the sofa completely to your needs. Can be advantageously combined with the TRAIN B02 bench sofa for a complete and varied look.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 63 cm

      HEIGHT 82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      MISCELLANEOUS: Customizable lengths against quote

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRAIN-S02-sofa
    • Product familyTRAIN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)630
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (34)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)