เผยแพร่สินค้าของคุณ
Extrapaint
Extrapaint
    OIKOS

    Extrapaint

    EXTRAPAINT is a very washable, acrylic paint, for exterior and interior use, characterized by high coverage, excellent vapour permeability, water repellence and a finish that is smooth, matt and soft to the touch. Formulated with acrylic resins in water dispersion, pigments and fillers, it is indicated on normal plasters, either new or old, gypsum plasters, already painted walls (even with strong colours). It can also be applied in exterior. It is has a low level of odour, is non inflammable and is friendly to both humans and the environment.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EXTRAPAINT
    • Product familyInterior
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Extrapaint
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_60
    • Uniclass 2015 DescriptionPainting and decorating
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 91 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Painting
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes