เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hercules RetroDrain
OMG Roofing Products

Hercules RetroDrain

HERCULES® ROOF DRAIN

Code approved OMG Hercules RetroDrains, the industry’s most popular retrofit drain, are available in 3-, 4-, 5- and 6-inch sizes and with a variety of options to support any project, including TPO or PVC coated flange for direct membrane attachment.

สเปคสินค้า
  • FEATURES & BENEFITS

    • Saves time and money by allowing easy installation from the rooftop without disturbing occupants.
    • Cast aluminum strainer dome and clamping ring that will not rust for long term durability and performance.
    • U-Flow Seals exceed the ANSI/SPRI RD1 (introduced in 2004) standard for a secure, watertight connection.
    • Most OMG Hercules Drains have been certified by QAI Laboratories to conform with ASME 112.6.4 and CSA-B79-08.

    TECHNICAL DATA

    Drain Body: 11 gauge (.125-in.) spun aluminum
    Seal: Watertight U-Flow mechanical seal (requires U-Flow screwdriver for installation)
    Flange: 17.5-inch diameter with sump area. TPO and PVC coated options available.
    Strainer Dome: Cast aluminum, aluminum SuperDome or Vortex Breaker dome
    Stem: 12-inches
    Clamp Ring: Cast aluminum where applicable. *Not provided on TPO or PVC coated drains.

    APPROVALS

    ASME 112.6.4 – establishes minimum design requirements for roof drains, and certified by QAI Laboratories.

    CSA-B79-08 – Canadian Standards Association standard for commercial and residential drains and cleanouts, and certified by QAI Laboratories.

    ANSI/SPRI RD-1 – is a national performance standard for retrofit roof drains which requires the seal to hold a 10-ft. column of water for 24 hours without leaking.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hercules-retrodrain
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hercules Retrodrain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)