เผยแพร่สินค้าของคุณ
4MP Outdoor Varifocal IP Bullet Camera oe-c2212b4
OpenEye

4MP Outdoor Varifocal IP Bullet Camera oe-c2212b4

Featuring motorized zoom, True WDR, and Adaptive IR, the OE-C2212B4 offers quality low-light images and outdoor performance.

Key features of OE-C2212B4

True Wide Dynamic Range- Quickly adapt to shifting light for consistent, high-quality imagery.

Adaptive IR- Optimal illumination & clear images in low-light environments.

Built-in Microphone- Capture clear audio with a built-in mic for complete situational awareness.

Varifocal Lens- Remotely adjust the field of view or refocus the camera.

สเปคสินค้า
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.8 ~ 12mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    86° ~ 36°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 9.6W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: 8.1 x H: 2.9 x L: 2.9 (206 x 73 x 73mm)
    Weight: 
    1.12lbs (0.51kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4mp-outdoor-varifocal-ip-bullet-camera-oe-c2212b4
  • Product familyCameras
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bullet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring