เผยแพร่สินค้าของคุณ
Streetlight 10 midi LED
OSRAM_FR

Streetlight 10 midi LED

Lampadaire Streetlight 10 midi LED pour un montage sur mât ou au sommet du mât | avec des LED blanches à réflecteurs, pour une répartition uniforme, asymétrique extensive de la lumière; avec un cache d'éclairage plat moulé | système électronique LED commandé par microprocesseur; avec des fonctions de commande de gestion de l'éclairage et de contrôle* | boîtier et bride de mât en aluminium coulé sous pression, fer micacé Siteco® (DB 702S); cache en PMMA
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5XA5821K1A08
  • Product familyLuminaires d'éclairage publique
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires pour applications spéciales
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)387
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)168
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLamp
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)