The AG-36-ADA is a heavy-duty full height high security ADA gate with a 36” passage. The function of the AG-36-ADA is to provide controlled access as well as egress and an ADA compliant passage when entering or exiting a facility where pedestrian traffic is present. It is designed to be used in conjunction with Outlaw Turnstiles and has provisions to bolt directly to them. It is manufactured with American Pride right here in the USA.
Options:
– 36” or 48” passage (custom upon request)
– steel with powder coating or galvanized – powder coating over galvanized – and stainless steel
– #9 mesh to resist tampering or vertical welded tubes for filler inside gate, glass with glass clamps is an optional filler for stainless ADA gate
Configurations:
-Pull/Rim Exit
-Pull/Strike/Rim Exit
-Handle/Maglock/Sensebar
-Electric Rim Exit
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |