เผยแพร่สินค้าของคุณ
AG-48-ADA - ADA Gate
Outlaw Industries

AG-48-ADA - ADA Gate

The AG-48-ADA is a full height ADA compliant gate is designed with security and simplicity in mind. Ideal to place next to one of our Full Height Turnstiles with hardware to attach, It can be configured a number of ways. A door strike with panic bar, magnetic lock with push to exit button, or a typical door handle with a key and mortise lock. With tough welded steel or stainless-steel construction, a #9 mesh to resist tampering, and a heavy duty fully adjustable hydraulic self-closing hinge, this gate is sure to stand the test of time.

Options:

– 48” passage (custom upon request)

– steel with powder coating or galvanized – powder coating over galvanized – and stainless steel

– #9 mesh to resist tampering or vertical welded tubes for filler inside gate, glass with glass clamps is an optional filler for stainless ADA gate

Configurations:

-Pull/Rim Exit

-Pull/Strike/Rim Exit

-Handle/Maglock/Sensebar

-Electric Rim Exit

สเปคสินค้า
  • Finish

    Galvanized, Powdercoat, Powdercoat Over Galvanize, Stainless Steel

    Configuration

    Pull/Rim Exit, Pull/Strike/Rim Exit, Handle/Maglock/Sensebar, Electric Rim Exit

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ag-48-ada-ada-gates
  • Product familyADA Gates
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Full Height ADA Gates
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 56
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Gates
  • OmniClass Number23-29 00 00
  • OmniClass TitleFacility and Occupant Protection Products