เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
    Oventrop GmbH & Co. KG

    Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25

    “Hydrocontrol VTR” Bronze balancing valve PN 25 oblique pattern model with secured, infinitely adjustable fine presetting controllable at any time. Optical display of the presetting irrespectice the position of the handwheel. All functioning components in one plane. Installation in the supply and the return pipe. Valve body and bonnet made of bronze, stem and valve disc made of brass resistant to dezincification (DZR), disc with PTFE seal, maintenance-free stem seal due to double O-ring. Pressure test point and fill and drain ball valve connectable and interchangeable (accessories sets 1-4). Threaded ports for accessories sets closed with blind plugs. Both ports female thread according to EN 10226.
    สเปคสินค้า
    • Material: Bronze Surface: unplated kvs: 8.89 Size: DN 25 max. operating pressure: 25 bar min. operating temperature: -20 °C max. operating temperature: 150 °C Item no.: 1060108 EAN: 4026755124965 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG Subject to technical modifications without notice.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1060108
    • Product familyHydronic balancing in heating and cooling systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์"Hydrocontrol" Regulating and isolating valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)166
    • กว้าง (มิลลิเมตร)168
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBronze
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.92
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416