เผยแพร่สินค้าของคุณ
S 9b Concealed, removable
S 9b Concealed, removable
S 9b Concealed, removable
S 9b Concealed, removable
    Archived

    S 9b Concealed, removable

    System S 9b is a suspended ceiling system which impresses through hidden installation and an elegant appearance. Due to the special edge formations, the mineral tiles hide the entire grid. All tiles can be easily removed again. Due to the large number of different types of tiles, these tiles satisfy the highest requirements in regards to room acoustics, design and fire resistance. The tiles are made of bio-soluble mineral wool and are 20 mm thick. The borders are grooved or folded and equipped with a revealed edge. Various designs are available for the surface of the tiles. The grid consists of galvanized sheet metal. The desired module is created by suspending the cross tees or through the format of the tiles. In order to achieve the specified properties, only components by OWA may be used.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.s9b-concealed-removable
    • Product familyMineral ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-27
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602